Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3024481 - ATP-ST 6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3024481
MANUID
Product number of the Manufacturer
3024481
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 73,5 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 73,5 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-ST 6
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
73.5 mm
AAF040
poids net
0.006 kg
BAE496
Epaisseur
2 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918154752
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 73,5 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 47,2 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
ATP-ST 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918154752
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE