Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3030789 - ATP-ST-TWIN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3030789
MANUID
Product number of the Manufacturer
3030789
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 75,2 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 75,2 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-ST-TWIN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918187941
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
75.2 mm
AAF040
poids net
0.00343 kg
BAE496
Epaisseur
2 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918187941
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 75,2 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 75,2 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
ATP-ST-TWIN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3030488 - D-ST 2,5-TWIN
    PHOENIX CONTACT
    0801733 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
    PHOENIX CONTACT
    3213153 - FBS 2-3,5 GY
    PHOENIX CONTACT
    3022218 - CLIPFIX 35
    PHOENIX CONTACT
    3206209 - ATP-QTC
    PHOENIX CONTACT
    3244575 - D-PTIO 1,5/S/3
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés