Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036725 - DP PS-5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036725
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036725
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP PS-5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918818975
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
rot
BAA020
Höhe
22.3 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
5.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918818975
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP PS-5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen