Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3040060 - DP-PT 2,5-HEXA/3P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3040060
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3040060
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 111 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 111 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-PT 2,5-HEXA/3P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356925501
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
orange
BAA020
Höhe
111.234246 mm
AAF040
Nettogewicht
0.007965 kg
BAE496
min. Dicke
5.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356925501
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 111 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 111 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-PT 2,5-HEXA/3P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen