Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3044677 - DP-UTT 2,5/4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3044677
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3044677
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 80,1 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 80,1 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-UTT 2,5/4
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
80.1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAE496
min. Dicke
2.600 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356914277
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 80,1 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 33,1 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-UTT 2,5/4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356914277
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen