Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3044677 - DP-UTT 2,5/4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3044677
MANUID
Product number of the Manufacturer
3044677
DESCSHORT
Description short
Entretoise
DESCLONG
Description long
Entretoise, longueur: 80,1 mm, largeur: 2,6 mm, hauteur: 80,1 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP-UTT 2,5/4
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
80.1 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
BAE496
Epaisseur
2.600 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356914277
AAW338
Manufacturer product designation
Entretoise
AAU734
Manufacturer product description
Entretoise, longueur: 80,1 mm, largeur: 2,6 mm, hauteur: 33,1 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
DP-UTT 2,5/4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356914277
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE