Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3072820 - TS-UK 6-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3072820
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3072820
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennplatte, Länge: 66,5 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS-UK 6-T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626229324
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
66.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003789 kg
BAE496
min. Dicke
1 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626229324
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennplatte, Länge: 66,5 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TS-UK 6-T
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3072820
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen