Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3072821 - TS-UT 6-T/SP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3072821
MANUID
Product number of the Manufacturer
3072821
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 105,2 mm, largeur: 1 mm, hauteur: 105,2 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS-UT 6-T/SP
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
105.2 mm
AAF040
poids net
0.007 kg
BAE496
Epaisseur
1 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626229331
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 105,2 mm, largeur: 1 mm, hauteur: 67,5 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
TS-UT 6-T/SP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626229331
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
IN