Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3205200 - DS-QTC 1,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3205200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3205200
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckelsegment
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 94 mm, Höhe: 39,3 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DS-QTC 1,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918932596
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA020
Höhe
39.300 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918932596
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Deckelsegment
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckelsegment, Länge: 94 mm, Höhe: 39,3 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DS-QTC 1,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE