Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3206209 - ATP-QTC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3206209
MANUID
Product number of the Manufacturer
3206209
DESCSHORT
Description short
Piastra di separazione
DESCLONG
Description long
Piastra di separazione, lunghezza: 64,4 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 64,4 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-QTC
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918936198
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
64.4 mm
AAF040
Mass
0.005255 kg
BAE496
spessore
2 mm
AAB422
designed as intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918936198
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra di separazione
AAU734
Manufacturer product description
Piastra di separazione, lunghezza: 64,4 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 64,4 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
ATP-QTC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE