Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0706032 - DFK-4,8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0706032
MANUID
Product number of the Manufacturer
0706032
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de traversée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFK-4,8
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918003685
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
BAC137
largeur de l'écartement
6 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.005 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1 mm^2
AAT080
Pole number
1
AAO663
GTIN
4017918003685
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de traversée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Connexion à souder/à languettes pour clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 90 °, largeur: 6 mm, coloris: gris
AAU731
Manufacturer product family
DFK-4,8
AAO057
Product type
DFK-4,8
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL