Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1414397 - CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1414397
MANUID
Product number of the Manufacturer
1414397
DESCSHORT
Description short
Traversée pour armoire électrique
DESCLONG
Description long
Traversée pour armoire électrique, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: coudé, coloris: noir, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626166742
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.034 kg
AAT080
Pole number
4
AAO663
GTIN
4055626166742
AAW338
Manufacturer product designation
Traversée pour armoire électrique
AAU734
Manufacturer product description
Traversée pour armoire électrique, M12, 4 pôles, détrompage D sur connecteur femelle RJ45, entrée connecteur femelle : 90°, IP65/67
AAO057
Product type
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE