Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1708745 - TW 50/ 2-CL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1708745
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1708745
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 2, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 10 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW 50/ 2-CL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626020327
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
58
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm^2
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.281 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
50 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
50 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
50 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm^2
AAT080
Polzahl
2
AAO663
GTIN
4055626020327
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchführungsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 2, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 10 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Farbe: grau
AAU731
Herstellerproduktfamilie
TW 50/.. -CL
AAO057
Herstellerprodukttyp
TW 50/ 2-CL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL