Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1708756 - TW 95/ 5-CL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1708756
MANUID
Product number of the Manufacturer
1708756
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de traversée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 5, courant de charge: 232 A, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 149 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TW 95/ 5-CL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626020419
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
73
BAH005
Tension nominale
1000 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
25 mm^2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
25 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
BAC137
largeur de l'écartement
149 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
1.085 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
95 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
95 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAT080
Pole number
5
AAO663
GTIN
4055626020419
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de traversée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 5, courant de charge: 232 A, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 149 mm, coloris: gris
AAU731
Manufacturer product family
TW 95/.. -CL
AAO057
Product type
TW 95/ 5-CL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL