Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3056938 - PW 4-POT-SCM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3056938
MANUID
Product number of the Manufacturer
3056938
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de traversée
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Raccordement par clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 45 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PW 4-POT-SCM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356485500
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.100 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.009 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAT080
Pole number
1
AAP404
Nombre de points de contact par pôle
2
AAO663
GTIN
4046356485500
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de traversée
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Raccordement par clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 45 °, largeur: 8,1 mm, coloris: gris
AAU731
Manufacturer product family
PW 4-POT-SCM
AAO057
Product type
PW 4-POT-SCM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN