Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0804376 - E/NS 35 N BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0804376
MANUID
Product number of the Manufacturer
0804376
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: PA, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E/NS 35 N BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626310725
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
PRODSTAT
Product status
abgekündigt
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC137
largeur de l'écartement
9.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
34.300 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
48.600 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.015 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAB838
type de dispositif de blocage
screwable
AAO663
GTIN
4055626310725
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Butée, matériau: PA, coloris: bleu
AAO057
Product type
E/NS 35 N BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE