Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1201662 - E/AL-NS 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1201662
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1201662
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: Aluminium, Farbe: silber
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E/AL-NS 35
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
-
BAC137
Breite des Rastermaßes
10 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
45.500 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAA018
Länge
59 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.029 kg
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
AAO663
GTIN
4017918017439
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium
AAO057
Herstellerprodukttyp
E/AL-NS 35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918017439
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
DE