Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1401637 - E/MBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1401637
MANUID
Product number of the Manufacturer
1401637
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: PA, Trou de fixation 3,2 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
E/MBK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918020484
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
13 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
22 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.00162 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAB838
type de dispositif de blocage
screwable
AAO663
GTIN
4017918020484
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Butée, largeur : 6,2 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
E/MBK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL