Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3022218 - CLIPFIX 35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3022218
MANUID
Product number of the Manufacturer
3022218
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: PA, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CLIPFIX 35
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918156541
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAC137
largeur de l'écartement
9.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
35.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
55.600 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.0051 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAB838
type de dispositif de blocage
screwless
AAO663
GTIN
4017918156541
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
CLIPFIX 35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL