Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3022218 - CLIPFIX 35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3022218
MANUID
Product number of the Manufacturer
3022218
DESCSHORT
Description short
Supporti terminali
DESCLONG
Description long
Supporti terminali, materiale: PA, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CLIPFIX 35
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918156541
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAC137
larghezza della misura reticolare
9.500 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
35.500 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
55.600 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0051 kg
BAB664
materiale
Polyamide (PA)
BAB838
tipo di bloccaggio
screwless
AAO663
codice EAN
4017918156541
AAW338
Manufacturer product designation
Supporti terminali
AAU734
Manufacturer product description
Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
CLIPFIX 35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL