Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3032350 - CLIPFIX 35-5 V0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3032350
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3032350
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: PA, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CLIPFIX 35-5 V0
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.150 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
48.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraublos
AAO663
GTIN
4046356151801
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schnellmontage-Endhalter, Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 und KML3L, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
CLIPFIX 35-5 V0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356151801
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
IN