Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3059117 - CARRIER 35-13
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3059117
MANUID
Product number of the Manufacturer
3059117
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: PA, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CARRIER 35-13
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626082486
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
20
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC137
largeur de l'écartement
13 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
47.100 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
53.300 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.010 kg
BAB838
type de dispositif de blocage
screwless
AAO663
GTIN
4055626082486
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Butée, matériau: PA, coloris: gris
AAO057
Product type
CARRIER 35-13
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN