Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3062870 - NLS 3/10 AV 134/134
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3062870
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3062870
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
N-Sammelschiene
DESCLONG
Langbeschreibung
N-Sammelschiene, Material: Kupfer, verzinnt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NLS 3/10 AV 134/134
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356561839
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
48
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
140 A
AAF040
Nettogewicht
0.060 kg
BAB664
Werkstoff
Kupfer
BAB888
Ausführung
Straight
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinnt
AAO663
GTIN
4046356561839
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
N-Sammelschiene
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Winkelschiene zur Aufnahme des Sammelschienenverbinders C-NBB
AAO057
Herstellerprodukttyp
NLS 3/10 AV 134/134
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft