Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0203519 - FBI 10- 6-EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0203519
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0203519
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feste Brücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Feste Brücke, Rastermaß: 6 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBI 10- 6-EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918367121
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
silberfarbig
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAC900
Rastermaß
6 mm
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918367121
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Feste Brücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Feste Brücke, Rastermaß: 6 mm, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBI 10- 6-EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
PL