Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1401145 - EB 3- 5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1401145
MANUID
Product number of the Manufacturer
1401145
DESCSHORT
Description short
Pont d'insertion
DESCLONG
Description long
Pont d'insertion, pas: 5 mm, nombre de pôles: 3, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EB 3- 5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918020224
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
screwable
AAF040
poids net
0.001 kg
AAC900
dimensions de la trame
5 mm
BAB888
type
insert bridge
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
3
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4017918020224
AAW338
Manufacturer product designation
Pont d'insertion
AAU734
Manufacturer product description
Pont d'insertion, pas: 5 mm, nombre de pôles: 3, coloris: gris
AAO057
Product type
EB 3- 5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL