Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3030116 - FBS 2-4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3030116
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3030116
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBS 2-4
PREVIEW
Produktbild
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
rot
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAC900
Rastermaß
4.200 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918188450
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBS 2-4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918188450
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE