Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3030161 - FBS 2-5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3030161
MANUID
Product number of the Manufacturer
3030161
DESCSHORT
Description short
Ponticello a innesto
DESCLONG
Description long
Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, lunghezza: 23 mm, colore: rosso
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 2-5
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918188511
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
No
BAA351
colore
red
BAG640
tipo di montaggio
plug-in
AAF040
Mass
0.001665 kg
AAC900
Grid dimensions
5.200 mm
BAD383
isolamento presente (S/N)
Yes
AAP367
quantità di morsetti cavallottati
2
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAO663
codice EAN
4017918188511
AAW338
Manufacturer product designation
Ponticello a innesto
AAU734
Manufacturer product description
Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, lunghezza: 23 mm, colore: rosso
AAO057
Product type
FBS 2-5
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3030161
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE