Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3030900 - RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3030900
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3030900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reduzierbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Reduzierbrücke, zur Brückung von PTPOWER 35 auf ST- oder PT-Reihenklemmen in den Nennquerschnitten 2,5 mm² und 4 mm², Rastermaß: 10,8 mm, Polzahl: 2, Länge: 5 mm, Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
PREVIEW
Produktbild
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
rot
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAC900
Rastermaß
10.800 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626012360
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Reduzierbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Reduzierbrücke, zur Brückung von PTPOWER 35 auf ST- oder PT-Reihenklemmen in den Nennquerschnitten 2,5 mm² und 4 mm², Rastermaß: 10,8 mm, Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626012360
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL