Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3032279 - FBS 4-6 GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3032279
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3032279
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBS 4-6 GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918984243
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.003763 kg
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918984243
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBS 4-6 GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE