Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3245134 - SCBI 10-8,15
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3245134
MANUID
Product number of the Manufacturer
3245134
DESCSHORT
Description short
Pont à visser
DESCLONG
Description long
Pont à visser, avec collier isolant, pas: 8,2 mm, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SCBI 10-8,15
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356574211
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
silver-colored
BAG640
Type de montage
screwable
AAF040
poids net
0.022 kg
AAC900
dimensions de la trame
8.200 mm
BAB888
type
Cross connector
BAD383
avec isolant
No
AAP367
Nombre de bornes pontées
10
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4046356574211
AAW338
Manufacturer product designation
Pont à visser
AAU734
Manufacturer product description
Pont à visser, avec collier isolant, pas: 8,2 mm, coloris: argenté
AAO057
Product type
SCBI 10-8,15
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
IN