Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0449014 - USLKG 35-1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0449014
MANUID
Product number of the Manufacturer
0449014
DESCSHORT
Description short
Morsetti comp. per conduttori terra
DESCLONG
Description long
Morsetti comp. per conduttori terra, Per sezioni di collegamento >= 35 mm² / AWG 2 si deve utilizzare una guida di supporto Cu NS 35/15-2,3! In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento > 690 V occorre impiegare una copertura., numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,75 mm² - 50 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/15-2,3, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
USLKG 35-1
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918002350
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.750 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
15.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
50 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
50 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.084668 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
35 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
50 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.750 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918002350
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti comp. per conduttori terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti comp. per conduttori terra, Per sezioni di collegamento >= 35 mm² / AWG 2 si deve utilizzare una guida di supporto Cu NS 35/15-2,3! In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento > 690 V occorre impiegare una copertura., numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,75 mm² - 50 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M5, tipo di montaggio: NS 35/15-2,3, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
USLKG 35-1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE