Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1329674 - XTV 16-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1329674
MANUID
Product number of the Manufacturer
1329674
DESCSHORT
Description short
Morsetto per conduttori di terra
DESCLONG
Description long
Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
XTV 16-PE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151625320
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
51.300 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
77.200 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0525 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
25 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151625320
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per conduttori di terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
XTV 16-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1329674
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD