Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1923076 - UK 5-TWIN-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1923076
MANUID
Product number of the Manufacturer
1923076
DESCSHORT
Description short
Morsetti comp. per conduttori terra
DESCLONG
Description long
Morsetti comp. per conduttori terra, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 5-TWIN-PE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918052461
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
3
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
47 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
50.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0247 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918052461
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti comp. per conduttori terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto componibile per conduttori di terra a 1 piano con connessione doppia su un lato, sezione: 0,2 ... 4 mm², AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: verde-giallo
AAO057
Product type
UK 5-TWIN-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1923076
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD