Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3031144 - ST 1,5-TWIN-PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3031144
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3031144
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST 1,5-TWIN-PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918186661
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
4.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
36.500 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
60.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.010444 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918186661
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzleiter-Reihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST 1,5-TWIN-PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE