Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3042748 - ST 4/ 2P-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3042748
MANUID
Product number of the Manufacturer
3042748
DESCSHORT
Description short
Morsetto a molla per conduttori di terra
DESCLONG
Description long
Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 4/ 2P-PE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356055314
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Plug-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Plug-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
36.500 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
55.900 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0103 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356055314
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto a molla per conduttori di terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a molla per conduttori di terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
ST 4/ 2P-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3042748
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL