Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3211780 - PT 4-TWIN-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3211780
MANUID
Product number of the Manufacturer
3211780
DESCSHORT
Description short
Morsetti comp. per conduttori terra
DESCLONG
Description long
Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-TWIN-PE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356482622
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
3
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
36.500 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
66.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0118 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356482622
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti comp. per conduttori terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
PT 4-TWIN-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN