Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3215915 - UT 16-PE/S
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3215915
MANUID
Product number of the Manufacturer
3215915
DESCSHORT
Description short
Morsetti comp. per conduttori terra
DESCLONG
Description long
Morsetti comp. per conduttori terra, con piedino a vite, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 1,5 mm² - 25 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UT 16-PE/S
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356595803
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
1.500 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
55 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
55.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.054 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
25 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
1.500 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356595803
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti comp. per conduttori terra
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti comp. per conduttori terra, con piedino a vite, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 1,5 mm² - 25 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
UT 16-PE/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN