Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3244151 - MSB 2,5-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3244151
MANUID
Product number of the Manufacturer
3244151
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur protection miniature
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur protection miniature, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MSB 2,5-PE
PREVIEW
Preview
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
BAC375
type de raccordement 2
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
22 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
32 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH15
AAF040
poids net
0.005 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.080 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356145435
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur protection miniature
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur protection miniature, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 15, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
MSB 2,5-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356145435
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN