Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3248117 - MPT 1,5/S/1P-PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3248117
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3248117
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Mini-Schutzleiterklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MPT 1,5/S/1P-PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356802154
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
3.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
28.100 mm
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAA018
Länge
33.550 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH15
AAF040
Nettogewicht
0.003341 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm^2
BAD570
PEN-Funktion möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356802154
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Mini-Schutzleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Mini-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grün-gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
MPT 1,5/S/1P-PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL