Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3260106 - PTPOWER 95-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3260106
MANUID
Product number of the Manufacturer
3260106
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, Section de référence: 95 mm², section : 25 mm² - 95 mm², type de montage: Profilé en cuivre 2,3 mm, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTPOWER 95-PE
PREVIEW
Preview
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
25 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Spring pulley connection
BAC375
type de raccordement 2
Plug terminal connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
25 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
25 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
108.700 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
105.500 mm
AAF040
poids net
0.302 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
95 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
95 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
25 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
95 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
25 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
95 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356778749
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, Section de référence: 95 mm², section : 25 mm² - 95 mm², type de montage: Profilé en cuivre 2,3 mm, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
PTPOWER 95-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356778749
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
3
QUANTITYINT
Quantity Scale
3
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL