Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0404046 - AK 35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0404046
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0404046
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK 35
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918001865
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
125 A
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2 W
AAF040
Nettogewicht
0.01775 kg
AAB638
geeignet für
Flachschiene
AAB883
max. Dicke der Sammelschiene
6 mm
AAC005
min. Sammelschienenbreite
6 mm
AAC006
min. Sammelschienendicke
3 mm
AAB645
geeignet für Bandleiteranschluss
Nein
AAB688
geeignet für Rundleiteranschluss
Nein
AAB691
geeignet für Sektorleiteranschluss
Nein
AAB882
max. Breite der Sammelschiene
10 mm
AAB507
Breite der Klemme
14.300 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
35 mm^2
AAO663
GTIN
4017918001865
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
AK 35
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0404046
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL