Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0404046 - AK 35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0404046
MANUID
Product number of the Manufacturer
0404046
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento
DESCLONG
Description long
Morsetto di collegamento, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AK 35
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918001865
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2 W
AAF040
Mass
0.01775 kg
AAB638
Suitable for
Flat rail
AAB883
max. busbar thickness
6 mm
AAC005
min. busbar width
6 mm
AAC006
min. busbar thickness
3 mm
AAB645
suitable for strip conductor connection
No
AAB688
suitable for round conductor connection
No
AAB691
suitable for sector conductor connection
No
AAB882
max. busbar width
10 mm
AAB507
Width of the terminal
14.300 mm
BAC673
max. sezione del conduttore
35 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918001865
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di collegamento
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto di collegamento, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento
AAO057
Product type
AK 35
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0404046
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL