Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0711409 - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0711409
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0711409
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussklemme, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: silber
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918320621
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.660 W
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAB638
geeignet für
Flachschiene
AAB883
max. Dicke der Sammelschiene
6 mm
AAC005
min. Sammelschienenbreite
6 mm
AAC006
min. Sammelschienendicke
3 mm
AAB821
max. Bemessungsbetriebsstrom
41 A
AAB645
geeignet für Bandleiteranschluss
Nein
AAB688
geeignet für Rundleiteranschluss
Nein
AAB691
geeignet für Sektorleiteranschluss
Nein
AAB882
max. Breite der Sammelschiene
10 mm
AAB507
Breite der Klemme
7 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6 mm^2
AAO663
GTIN
4017918320621
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlussklemme, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: silber
AAO057
Herstellerprodukttyp
AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
IN