Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2715982 - IAK 16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2715982
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2715982
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abzweigklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Abzweigklemme, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IAK 16
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918061739
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
57 A
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.220 W
AAF040
Nettogewicht
0.013126 kg
AAB638
geeignet für
Flachschiene
AAB883
max. Dicke der Sammelschiene
3 mm
AAC005
min. Sammelschienenbreite
10 mm
AAC006
min. Sammelschienendicke
3 mm
AAB821
max. Bemessungsbetriebsstrom
76 A
AAB645
geeignet für Bandleiteranschluss
Nein
AAB688
geeignet für Rundleiteranschluss
Nein
AAB691
geeignet für Sektorleiteranschluss
Nein
AAB882
max. Breite der Sammelschiene
10 mm
AAB507
Breite der Klemme
7.700 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
16 mm^2
AAO663
GTIN
4017918061739
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abzweigklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abzweigklemme, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
IAK 16
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2715982
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL