Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2715982 - IAK 16
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2715982
MANUID
Product number of the Manufacturer
2715982
DESCSHORT
Description short
Morsetto di derivazione
DESCLONG
Description long
Morsetto di derivazione, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IAK 16
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918061739
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.220 W
AAF040
Mass
0.013126 kg
AAB638
Suitable for
Flat rail
AAB883
max. busbar thickness
3 mm
AAC005
min. busbar width
10 mm
AAC006
min. busbar thickness
3 mm
AAB821
max. rated operating current Ie
76 A
AAB645
suitable for strip conductor connection
No
AAB688
suitable for round conductor connection
No
AAB691
suitable for sector conductor connection
No
AAB882
max. busbar width
10 mm
AAB507
Width of the terminal
7.700 mm
BAC673
max. sezione del conduttore
16 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918061739
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di derivazione
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto di derivazione, corrente nominale: 57 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², colore: grigio
AAO057
Product type
IAK 16
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2715982
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL