Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3062948 - AKG 4 YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3062948
MANUID
Product number of the Manufacturer
3062948
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento
DESCLONG
Description long
Morsetto di collegamento, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: giallo
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AKG 4 YE
PREVIEW
Preview
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.660 W
AAF040
net weight
0.005 kg
AAB638
Suitable for
Flat rail
AAB883
max. busbar thickness
6 mm
AAC005
min. busbar width
6 mm
AAC006
min. busbar thickness
3 mm
AAB821
max. rated operating current Ie
41 A
AAB645
suitable for strip conductor connection
No
AAB688
suitable for round conductor connection
No
AAB691
suitable for sector conductor connection
No
AAB882
max. busbar width
10 mm
AAB507
Width of the terminal
7 mm
BAC673
Max. cross section of line
6 mm^2
AAO663
GTIN
4046356558341
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto di collegamento
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto di collegamento, tensione nominale: 300 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: giallo
AAO057
Product type
AKG 4 YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356558341
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
40
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE