Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3030925 - PAI-4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3030925
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3030925
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PAI-4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918183196
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.002192 kg
AAT080
Polzahl
1
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAO663
GTIN
4017918183196
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PAI-4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL