Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3030925 - PAI-4
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3030925
MANUID
Product number of the Manufacturer
3030925
DESCSHORT
Description short
Adattatore di prova
DESCLONG
Description long
Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAI-4
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918183196
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
Mass
0.002192 kg
AAT080
Pole number
1
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Plug-in connection
AAM354
tackable possible
No
AAO663
codice EAN
4017918183196
AAW338
Manufacturer product designation
Adattatore di prova
AAU734
Manufacturer product description
Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio
AAO057
Product type
PAI-4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL