Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3035977 - PAI-4-FIX-5/6 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3035977
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3035977
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, Polzahl: 1, Farbe: gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PAI-4-FIX-5/6 YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356520690
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.0012 kg
AAT080
Polzahl
1
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356520690
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung
AAO057
Herstellerprodukttyp
PAI-4-FIX-5/6 YE
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3035977
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL