Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0920229 - ST-SI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0920229
MANUID
Product number of the Manufacturer
0920229
DESCSHORT
Description short
Fiche porte-fusible
DESCLONG
Description long
Fiche porte-fusible, intensité nominale: 6,3 A, longueur: 45,4 mm, largeur: 9,9 mm, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-SI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918010164
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC137
largeur de l'écartement
9.900 mm
BAA351
couleur
Black
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.008 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAB414
type de raccordement du circuit électrique
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4017918010164
AAW338
Manufacturer product designation
Fiche porte-fusible
AAU734
Manufacturer product description
Fiche porte-fusible, intensité nominale: 6,3 A, longueur: 45,4 mm, largeur: 9,9 mm, coloris: noir
AAO057
Product type
ST-SI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL